- Artigo não.:
- HD 5052102
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600 - Escopo de fornecimento
- Inclui dobradiças e peças de fecho
- Dimensões
- Largura: 380 mm
Altura: 500 mm - Adequado para
- Largura: 390 mm
Altura: 550 mm - Escopo de fornecimento
- Inclui dobradiças e peças de fecho
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,4 kg
- Peso bruto
- 4,4 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910