Quadro de vedação HD

Nº do item: HD 5050.625

Nº do item:
HD 5050.625
Material
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Vedação: azul (RAL 5010)
Adequado para
Tipo de caixa: Armário compacto HD
Largura: = 810 mm
Altura: = 1.050 mm
Adequado para o item com o código de referência
1316.600
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,295 kg
Peso bruto
0,3 kg
Número da tarifa alfandegária
40081100
EAN
4028177919945
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704