Quadro de vedação HD

Artigo não.: HD 5050628

Artigo não.:
HD 5050628
Material
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Vedação: azul (RAL 5010)
Adequado para
Tipo de caixa: Armário compacto HD
Largura: = 510 mm
Altura: = 550 mm
Adequado para o item com o código de referência
1307.600
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,16 kg
Peso bruto
0,168 kg
Número da tarifa alfandegária
40081100
EAN
4028177919976
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704