Quadro de vedação HD

Artigo não.: HD 5050.630

Artigo não.:
HD 5050.630
Material
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície
Vedação: azul (RAL 5010)
Adequado para
Tipo de caixa: Armário compacto HD
Largura: = 390 mm
Altura: = 430 mm
Adequado para o item com o código de referência
1306.600
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,13 kg
Peso bruto
0,133 kg
Número da tarifa alfandegária
40081100
EAN
4028177919990
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27180704