- Nº do item:
- TS 5050067
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Porta
Fecho de barra com fecho de palheta dupla
Quadros de reforço da porta
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
- Escopo de fornecimento
- Porta
- Fecho de barra com fecho de palheta dupla
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 31,2 kg
- Peso bruto
- 32,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177701670
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
-
Single door for TS, W x H 800 x 2000 mm, RAL 7035.