- Artigo não.:
- TS 5050050
- Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
Caixa de fecho com palheta dupla
Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Adequado para
- Altura: 2.200 mm
- Escopo de fornecimento
- Fecho de barra completo
- Caixa de fecho com palheta dupla
- Fecho: palheta dupla de 3 mm
- Nota
- Ao substituir a barra de travamento, as anilhas são reutilizáveis. Verifique se armazenou quantidade suficiente (número de encomenda 8800070).
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177477681
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217