Fecho de barra Para TS com porta única

Nº do item: TS 5050.137

Para o VX SE, também pedir o espelho para o fecho 5050.817.

Nº do item:
TS 5050.137
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Caixa de fecho com palheta dupla
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Adequado para
Altura: 1.200 mm
Nota
Ao substituir a barra de travamento, as anilhas são reutilizáveis. Verifique se armazenou quantidade suficiente (número de encomenda 8800070).
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,9 kg
Peso bruto
1 kg
EAN
4028177650275
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217