Fecho de barra da porta principal Para TS com porta dupla

Artigo não.: TS 5050141

Para o VX SE, também pedir o espelho para o fecho 5050.817.

Artigo não.:
TS 5050141
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Caixa de fecho com palheta dupla
Adequado para
Altura: 1.400 mm
Escopo de fornecimento
Fecho de barra completo
Caixa de fecho com palheta dupla
Nota
Ao substituir a barra de travamento, as anilhas são reutilizáveis. Verifique se armazenou quantidade suficiente (número de encomenda 8800070).
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,1 kg
Número da tarifa alfandegária
83015000
EAN
4028177650305
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217