Vedação de silicone

Nº do item:  5001.380

Para trocar uma vedação em poliuretano danificada. Isso leva a uma maior resistência a produtos de limpeza e desinfetantes.

Nº do item:
5001.380
Descrição do produto

Dados técnicos
Perfil de silicone esponjoso em rolo com 25 m, 15 x 7 mm
Material
Perfil de silicone injetado
Cor
Branco
Comprimento
25 m
Indicação de montagem
Eliminar a vedação de poliuretano expandido sem deixar resíduos e limpar a superfície. Colar a vedação de silicone autoadesiva na medida exata. A fita de vedação horizontal superior deve ficar sobreposta às fitas verticais sem deixar lacuna.
Dimensões
Largura: 15 mm
Altura: 7 mm
Comprimento: 25 m
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,38 kg
Peso bruto
1,44 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177670839
ETIM 9
EC002328
ETIM 8
EC002328
ECLASS 8.0
23070000