Porta esquerda para caixas AE com porta dupla

Artigo não.: AE 5050474

Artigo não.:
AE 5050474
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 1.400 mm
Adequado para
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
21,8 kg
Peso bruto
22,8 kg
EAN
4028177708594
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101