Porta esquerda para caixas AE com porta dupla

Artigo não.: AE 5050477

Artigo não.:
AE 5050477
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 1.200 mm
Adequado para
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.200 cm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
20 kg
Peso bruto
21 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177708624
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101