Porta direita para caixas AE em aço inoxidável com porta dupla

Artigo não.: AE 5050503

Artigo não.:
AE 5050503
Material
Aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Superfície
Acabamento polido (grão 240)
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 1.200 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
11 kg
Peso bruto
12 kg
EAN
4028177708884
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204