- Artigo não.:
- AE 5050430
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 334 mm x 275 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 380 mm
Altura: = 300 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1030500
- 1031500
- 1004600
- 1005500
- 1005600
- 1011600
- 6536010
- 6315200
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,39 kg
- Peso bruto
- 1,4 kg
- EAN
- 4028177708150
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216