- Artigo não.:
- AE 5050.432
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 254 mm x 275 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 300 mm
Altura: = 300 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1033500
- 1036500
- 1003600
- 6535010
- 6315100
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,15 kg
- Peso bruto
- 1,2 kg
- EAN
- 4028177708174
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216