- Nº do item:
- AE 5050.437
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 354 mm x 475 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 400 mm
Altura: = 500 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1045500
- 1015600
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,7 kg
- Peso bruto
- 2,8 kg
- EAN
- 4028177708228
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216