- Artigo não.:
- AE 5050438
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 449 mm x 470 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 500 mm
Altura: = 500 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1050500
- 1350500
- 1007600
- 1013600
- 6315400
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,3 kg
- Peso bruto
- 4,4 kg
- EAN
- 4028177708235
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216