- Artigo não.:
 - AE 5050442
 - Material
 - Chapa de aço
 - Superfície
 - Galvanizado
 - Dimensões da placa de montagem (L x A)
 - 549 mm x 570 mm
 - Adequado para
 - Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 600 mm
Altura: = 600 mm - Adequado para o item com o código de referência
 - 1054500
 - 1060500
 - 1360500
 - 1010500
 - 1010600
 - 6315600
 - Emb.
 - 1 unid.
 - Peso líquido
 - 6,1 kg
 - Peso bruto
 - 6,6 kg
 - EAN
 - 4028177708273
 - ETIM 9
 - EC000213
 - ECLASS 8.0
 - 27409216