- Nº do item:
- AE 5050443
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 704 mm x 730 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 760 mm
Altura: = 760 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1073500
- 1077500
- 1014600
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 12,6 kg
- Peso bruto
- 12,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177708280
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216