- Artigo não.:
- AE 5050444
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 549 mm x 730 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 600 mm
Altura: = 760 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1076500
- 1376500
- 1012600
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 9,3 kg
- Peso bruto
- 10,3 kg
- EAN
- 4028177708297
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216