- Artigo não.:
- AE 5050448
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 940 mm x 1.355 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 1.000 mm
Altura: = 1.400 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1114500
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 29,8 kg
- Peso bruto
- 39,8 kg
- EAN
- 4028177708334
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216