- Artigo não.:
- AE 5050449
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 739 mm x 955 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 800 mm
Altura: = 1.000 mm - Adequado para o item com o código de referência
- 1180500
- 1016600
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 16,2 kg
- Peso bruto
- 17,2 kg
- EAN
- 4028177708341
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216