Placa de montagem para AE

Artigo não.: AE 5050450

Artigo não.:
AE 5050450
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões da placa de montagem (L x A)
940 mm x 1.155 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AE
AE em aço inoxidável
Largura: = 1.000 mm
Altura: = 1.200 mm
Adequado para o item com o código de referência
1213500
1019500
1019600
Emb.
1 unid.
Peso líquido
25,5 kg
Peso bruto
35,5 kg
EAN
4028177708358
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216