Porta direita para caixas AE com porta dupla

Artigo não.: AE 5050475

Artigo não.:
AE 5050475
Material
Chapa de aço
Superfície
pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Dimensões
Largura: 500 mm
Altura: 1.400 mm
Adequado para
Largura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
19,9 kg
Peso bruto
20,9 kg
EAN
4028177708600
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101