- Artigo não.:
- CS 5051452
- Modelo
- Com recorte para condicionador de ar outdoor de 1,5 kW
- Adequado para
- Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 37 kg
- Peso bruto
- 38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- Descrição do produto
- CS Módulo de porta Toptec com recorte para condicionador de ar Outdoor 1,5 kW