Módulo de porta Toptec Para CS Toptec

Artigo não.: CS 5051454

Artigo não.:
CS 5051454
Modelo
Com recorte para condicionador de ar outdoor de 2 - 5 kW
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
36 kg
Peso bruto
37 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
Descrição do produto
CS Módulo de porta Toptec com recorte para condicionador de ar Outdoor 2 - 5 kW