Sistema de armário individual SE 8 Aço inoxidável

Artigo não.: SE 5852500

Armários com largura entre 600 e 1200 mm. Montagem rápida com laterais perfiladas.

Artigo não.:
SE 5852500
Descrição do produto
O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições.
Material
Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Chapas de base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Armário, porta e painel traseiro: acabamento polido (grão 400)
Chapas de base: superfície sem acabamento
Placa de montagem: galvanizada
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Armários com porta única: porta instalada à direita podendo ser instalada à esquerda
Painel traseiro removível
Placa de montagem
Chapas de base
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidade: 500 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.696 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 55
Grau de proteção NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Código IK
IK10
Quantidade de portas
1
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx.
Material básico
Aço inoxidável
Emb.
1 unid.
Peso líquido
122,8 kg
Peso bruto
125,8 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177666672
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
SE ARMARIO INDIVIDUAL INOX 800X1800X500
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
White Paper
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Technical system catalogue