- Artigo não.:
- SE 5850580
- Descrição do produto
- O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições.
- Material
- Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 3,0 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
- Superfície
- Armário, painel traseiro e porta: acabamento polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Base: superfície sem acabamento
- Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Painel traseiro removível
Placa de montagem
Base fechada
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 1.600 mm
Profundidade: 400 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 499 mm x 1.496 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 4X
- NEMA 3R
- Nota
- Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx.
- Material básico
- Aço inoxidável
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 92,4 kg
- Peso bruto
- 94,4 kg
- EAN
- 4028177696747
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
#NV