Sistema de armário individual SE 8 IP 66/NEMA 4X

Nº do item: SE 5853.580

Elevado grau de proteção com IP 66 / NEMA 4X. Montagem rápida com laterais perfiladas.

Nº do item:
SE 5853.580
Descrição do produto
O sistema de armário individual baseia-se na plataforma TS 8. A linha de acessórios para configuração interna do TS 8 pode ser utilizada sem quaisquer restrições.
Material
Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm com acabamento externo polido
Painel traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm com acabamento externo polido
Base: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 3,0 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
Superfície
Armário, painel traseiro e porta: acabamento polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada
Base: superfície sem acabamento
Escopo de fornecimento
Armário fechado nas laterais e em cima
Porta(s)
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Painel traseiro removível
Placa de montagem
Base fechada
Fecho: palheta dupla de 3 mm
2 trilhos de montagem TS 18 x 38 mm
Dimensões
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Dimensões da placa de montagem (L x A)
699 mm x 1.896 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 66
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
NEMA 3R
Nota
Devido à dureza do material, recomendamos fazer a montagem interna com parafusos de aço torx.
Material básico
Aço inoxidável
Emb.
1 unid.
Peso líquido
146 kg
Peso bruto
152 kg
EAN
4028177696761
ECLASS 8.0
27180101
Descrição do produto
SE8 Armario Inox c/800x2000x600
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
White Paper
Fichas técnicas
General technical information
Technical system catalogue