- Artigo não.:
- KX 1561000
- Descrição do produto
- System Perfection. As novas caixas compactas da linha KX em aço inoxidável oferecem a mais alta qualidade de dados e padronização da engenharia, além de flexibilidade e segurança em inúmeras aplicações.
- Material
- Caixa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Tampa: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e tampa: acabamento polido (grão 180)
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Fecho rápido incluindo buchas plásticas
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 150 mm
Profundidade: 80 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Fecho
- Quantidade de fechos: 4
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,868 kg
- Peso bruto
- 1,971 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 7,86
- Número da tarifa alfandegária
- 84879059
- EAN
- 4028177919181
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KX Caixa de bornes, LAP: 300x150x80 mm, aço inoxidável 1.4301, sem placa de montagem, com tampa, com fechos rápidos