Cantoneiras da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.: VX 8660000

Cantoneiras da base soleira com acabamentos para versatilidade na introdução dos cabos.

Artigo não.:
VX 8660000
Vantagens
Confiabilidade – alto nível de estabilidade da base soleira
Versatilidade – inúmeras opções de instalação interna com os acessórios VX
Facilidade – alinhamento entre os pontos de união
Material
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
4 coberturas de canto
Inclui material de fixação
4 cantoneiras da base soleira com 100 mm de altura
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Nota
Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largura: = 300 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Tipo 12
Peso/embalagem
3,24 kg
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,2 kg
Peso bruto
3,243 kg
PCF/emb (cadle to gate)
13,39 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177978027
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Cantoneira da base soleira com acabamento dianteiro e traseiro, A: 100 mm, para L: 300 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Product presentations
Fichas técnicas
Especificações técnicas