Acabamentos da base soleira com régua de escova para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.: VX 8660094

Para a entrada dos cabos na base soleira. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos com régua de escova. Com a fixação opcional, os acabamentos com régua de escova também podem ser montados lateralmente na cantoneira.

Artigo não.:
VX 8660094
Modelo
Com régua de escova
Material
Acabamentos para base soleira: chapa de aço
Régua de escova: plástico autoextinguível
Cor
RAL 9005
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Largura/profundidade: 1.000 mm
Emb.
2 unid.
Adequado para
para o sistema de base soleira VX em chapa de aço
Indicação de montagem
Para a instalação na profundidade é necessária a fixação opcional.
Peso líquido
2,08 kg
Peso bruto
2,108 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177985476
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Acabamento da base soleira com régua de escova, para largura/profundidade: 1000 mm
Documentação
Demais informações
Product presentations
Fichas técnicas
Especificações técnicas