Acabamentos laterais para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Artigo não.: VX 8660080

Os acabamentos em aço inoxidável são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.

Artigo não.:
VX 8660080
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Os componentes da 1ª geração do sistema de base soleira não podem ser combinados com os componentes da 2ª geração do sistema de base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
TS
PC
Profundidade: = 400 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,9 kg
Peso bruto
2,113 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177037724
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Acabamento lateral para base soleira, A: 200 mm, para P: 400 mm, aço inoxidável, 1.4301
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções