- Nº do item:
- VX 8660.082
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Os componentes da 1ª geração do sistema de base soleira não podem ser combinados com os componentes da 2ª geração do sistema de base soleira
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
TS
PC
Profundidade: = 600 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,08 kg
- Peso bruto
- 3,386 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177037762
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
VX Acabamento lateral para base soleira, A: 200 mm, para P: 600 mm, aço inoxidável, 1.4301