Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros para o sistema de base soleira VX, aço inoxidável novo modelo

Artigo não.: VX 8660051

Cantoneiras da base soleira com acabamento dianteiro e traseiro. Aberturas grandes na cantoneira para acesso facilitado ao ponto de parafusamento. Montagem modular sem deixar vãos.

Artigo não.:
VX 8660051
Material
Cantoneira da base soleira: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Acabamentos: ABS
Superfície
Acabamento polido (grão 400)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
4 cantoneiras da base soleira
4 acabamentos
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Nota
Os acabamentos laterais são necessários para arrematar uma unidade de base soleira e servem para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si.
Caso necessário, os acabamentos inclusos no fornecimento podem ser substituídos pelos acabamentos em aço inoxidável para o sistema de base soleira VX em aço inoxidável.
Os componentes da 1ª geração do sistema de base soleira não podem ser combinados com os componentes da 2ª geração do sistema de base soleira
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
TS
PC
Largura: = 800 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Emb.
2 unid.
Peso líquido
4,6 kg
Peso bruto
4,826 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177037861
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Cantoneira da base soleira com acabamento dianteiro e traseiro, A 100 mm, para L: 800 mm, aço inoxidável, 1.4301
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas