Acabamentos laterais de base soleira, 100 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.: VX 8620033

Os acabamentos são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira. O acabamento pode ser instalado entre dois armários montados em módulos para estabilizar as cantoneiras da base soleira. Os acabamentos com 100 mm de altura também podem ser instalados na base soleira com 200 mm de altura e combinados com outros acabamentos.

Artigo não.:
VX 8620033
Descrição do produto
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Profundidade: = 600 mm
Peso/embalagem
1,82 kg
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,65 kg
Peso bruto
1,776 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177922204
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
Acabamento lateral para base soleira VX, A: 100 mm, para P: 600 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas