- Artigo não.:
- VX 8620.071
- Descrição do produto
- Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Superfície
- Acabamento polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Os componentes da 1ª geração do sistema de base soleira não podem ser combinados com os componentes da 2ª geração do sistema de base soleira
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Profundidade: = 500 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Peso/embalagem
- 2,2 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,3 kg
- Peso bruto
- 1,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177922389
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
Acabamento lateral para base soleira VX, A: 100 mm, para P: 500 mm, aço inoxidável 1.4301