Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 100 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Artigo não.: VX 8620001

Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.

Artigo não.:
VX 8620001
Descrição do produto
Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.
Material
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras da base soleira com 100 mm de altura
4 coberturas de canto
4 coberturas de módulo
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação
Nota
Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: = 400 mm
Peso/embalagem
3,32 kg
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,12 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177922006
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
Cantoneira da base soleira VX com acabamento dianteiro e traseiro, A: 100 mm, para L: 400 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas