Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 100 mm para VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Artigo não.: VX 8620014

Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.

Artigo não.:
VX 8620014
Descrição do produto
Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.
Material
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto e módulo: plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras da base soleira com 100 mm de altura
4 coberturas de canto
4 coberturas de módulo
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação
Nota
Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura: = 700 mm
Emb.
2 unid.
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177944664
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX base/plinth corner piece with base/plinth trim panel, front and rear, H = 100 mm, for W: 700 mm
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas