Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.: VX 8620040

Os acabamentos são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.

Artigo não.:
VX 8620040
Descrição do produto
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Profundidade: = 300 mm
Peso/embalagem
1,12 kg
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,1 kg
Peso bruto
1,124 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177922242
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Base/plinth trim panel, side, H: 200 mm, for D: 300 mm, sheet steel
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas