Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para o sistema de base soleira VX em chapa de aço

Artigo não.: VX 8620047

Os acabamentos são montados na profundidade para arremate lateral de uma unidade de base soleira.

Artigo não.:
VX 8620047
Descrição do produto
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Profundidade: = 1.050 mm
Largura/profundidade: 1.050 mm
Emb.
2 unid.
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177944671
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1050 mm
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas