Acabamentos ventilados da base soleira para o sistema de base soleira VX

Artigo não.: VX 8620090

Para ventilação do armário pela base soleira. Especialmente em aplicações como distribuição de energia, nas quais as chapas de base não são utilizadas, esses acabamentos asseguram uma boa ventilação do armário. Para a saída do ar de dentro do armário existem soluções para elevação do teto e chapas de teto especiais com aberturas para ventilação. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos ventilados. Como o sistema de base soleira VX é totalmente simétrico, os acabamentos ventilados podem ser montados na cantoneira na frente, atrás ou nos lados.

Artigo não.:
VX 8620090
Descrição do produto
Para ventilação do armário pela base soleira. Especialmente em aplicações como distribuição de energia, nas quais as chapas de base não são utilizadas, esses acabamentos asseguram uma boa ventilação do armário. Para a saída do ar de dentro do armário existem soluções para elevação do teto e chapas de teto especiais com aberturas para ventilação. Se a base soleira tiver 200 mm de altura, é possível utilizar um ou dois acabamentos ventilados. Como o sistema de base soleira VX é totalmente simétrico, os acabamentos ventilados podem ser montados na cantoneira na frente, atrás ou nos lados.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
TX CableNet
Largura/profundidade: 600 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Type 1, 12
Peso/embalagem
1,3 kg
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177922433
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
Acabamento ventilado para base soleira VX, para L/P: 600 mm, chapa de aço
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas