- Nº do item:
- VX 8620.062
- Descrição do produto
- Cantoneiras da base soleira com autoposicionamento em relação ao armário modular e, dependendo da aplicação, com ou sem acabamentos. Aberturas grandes nas cantoneiras para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto e módulo.
- Material
- Cantoneira da base soleira: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Cobertura de canto e módulo: plástico
- Superfície
- Acabamento: polido (grão 400)
- Escopo de fornecimento
- 4 cantoneiras da base soleira
4 coberturas de canto
4 coberturas de módulo
1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação
- Nota
- Acabamentos laterais para arrematar uma unidade de base soleira, para estabilizar adicionalmente as bases soleiras entre si ou fazer a instalação interna da base soleira
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Largura: = 1.000 mm
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Peso/embalagem
- 12,7 kg
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 8,96 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177922358
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
Cantoneira da base soleira VX com acabamento dianteiro e traseiro, A: 200 mm, para L: 1000 mm, aço inoxidável 1.4301