Cantoneira da base soleira com acabamentos dianteiros e traseiros, 200 mm para AX

Nº do item: AX 2820.122

Cantoneira da base soleira com abertura grande para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto em plástico.

Nº do item:
AX 2820.122
Descrição do produto
Cantoneira da base soleira com abertura grande para acesso facilitado ao ponto de parafusamento, com cobertura de canto em plástico.
Material
Cantoneira da base soleira: chapa de aço
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cobertura de canto: plástico
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
4 cantoneiras da base soleira com 200 mm de altura
4 coberturas de canto
1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Inclui material de fixação
Nota
Para arrematar uma unidade de base soleira são necessários elementos laterais
Os componentes da 1ª geração do sistema de base soleira não podem ser combinados com os componentes da 2ª geração do sistema de base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 1.200 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Tipo 12
Emb.
2 unid.
Peso líquido
11,5 kg
Peso bruto
11,58 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177942622
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
AX Cantoneiras da base soleira com acabamentos, dianteiros e traseiros, A: 200 mm, para L: 1200 mm
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas