Acabamentos laterais de base soleira, 200 mm para AX

Nº do item: AX 2820.420

Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.

Nº do item:
AX 2820.420
Descrição do produto
Para arremate lateral de uma unidade de base soleira e estabilização adicional ou instalação interna de bases soleiras modulares. Em bases soleiras com 200 mm de altura é possível montar um acabamento com 200 mm de altura ou dois com 100 mm de altura.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Os componentes da 1ª geração do sistema de base soleira não podem ser combinados com os componentes da 2ª geração do sistema de base soleira
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Profundidade: = 400 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,8 kg
Peso bruto
1,826 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177942547
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
AX Acabamentos laterais para base soleira, A: 200 mm, para P: 400 mm
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas