- Artigo não.:
- AX 2830102
- Material
- Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
- Nota
- Para arrematar uma unidade de base soleira são necessários elementos laterais
- Dimensões
- Altura: 200 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Largura: = 1.000 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 4,8 kg
- Peso bruto
- 4,924 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177037465
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
AX Acabamento dianteiro e traseiro da base soleira, A: 200 mm, para L: 1000 mm