Acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira para AX

Artigo não.: AX 2830122

Os acabamentos dianteiros e traseiros da base soleira oferecem ampla abertura para o acesso perfeito ao ponto de parafusamento e para facilitar a introdução dos cabos.

Artigo não.:
AX 2830122
Material
Acabamento da base soleira dianteiro/traseiro: chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
1 acabamento da base soleira dianteiro/traseiro, 200 mm
2 acabamentos da base soleira dianteiros/traseiros com 100 mm de altura
Nota
Para arrematar uma unidade de base soleira são necessários elementos laterais
Dimensões
Altura: 200 mm
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 1.200 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
6 kg
Peso bruto
6,163 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177037489
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
AX Acabamento dianteiro e traseiro da base soleira, A: 200 mm, para L: 1200 mm
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas