- Artigo não.:
- AX 2830310
- Material
- Elementos da base soleira: chapa de aço
Acabamentos: plástico
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 2 elementos de base soleira
2 acabamentos
Inclui material de fixação
- Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: AX
Profundidade: = 300 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,96 kg
- Peso bruto
- 2,065 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177037625
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrição do produto
-
AX Elemento lateral da base soleira, altura: 100 mm, para profundidade: 300 mm