Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 100 mm Chapa de aço para TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artigo não.: TS 7825803

O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas.

Artigo não.:
TS 7825803
Modelo
Ventilado com acabamento design
Descrição do produto
O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas.
Material
Elementos da base soleira: chapa de aço
Acabamentos: plástico
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Acabamentos: RAL 7035
Escopo de fornecimento
2 elementos de base soleira
4 acabamentos
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 800 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
4,25 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177302693
ECLASS 8.0
27182003
Fichas técnicas
Especificações técnicas