Este item será descontinuado em: 30 de out. de 2018
- Artigo não.:
- TS 8601602
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas.
- Material
- Elementos da base soleira: chapa de aço
Acabamentos: plástico - Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
Acabamentos: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- 2 elementos de base soleira
4 acabamentos
Inclui material de fixação - Dimensões
- Altura: 100 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS: = 600 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 4,026 kg
- Peso bruto
- 4,226 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177359512
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Documentação
- Manual de instruções