Elementos da base soleira dianteiros e traseiros, 100 mm Chapa de aço para TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE

Artigo não.: TS 8601920

O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas.

Artigo não.:
TS 8601920
Modelo
fechado
Descrição do produto
O elemento da base soleira é composto por um acabamento e duas cantoneiras pré-montadas.
Material
Elementos da base soleira: chapa de aço
Acabamentos: plástico
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7022
Acabamentos: RAL 9005
Escopo de fornecimento
2 elementos de base soleira
4 acabamentos
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 100 mm
Adequado para
Tipo de caixa: TS: = 1.600 mm
Tipo de caixa: SE
Tipo de caixa: CM
Tipo de caixa: TP
Tipo de caixa: PC
Tipo de caixa: IW
Tipo de caixa: TS IT
Emb.
2 unid.
Peso líquido
8,232 kg
Peso bruto
8,666 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177553781
ECLASS 8.0
27182003
Descrição do produto
TS BASE DIANT.E TRASEIRA RODAPE 1600X100
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas